Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFCW301 |
Schneider-Electric
 
BMXFCW301 slika – Schneider- scope
BMXFCW301
Komplet kablov - 40-kanalni priklj. - vis. kabli z 1 koncem - za M340 I/O - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Označevanje dodatkov/ločenih delov Preformed cordset with one end with flying leads
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
Število kablov 1
Električna povezava 1 konektor 40 smeri
1 konec z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi v skladu s/zDIN 47100
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Skupno število žic 20
Žični odsek 0,324 mm²
Presek AWG AWG 22
Teža izdelka 0,82 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 445,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,396 kg