|
|
|
BMXFCW503
Komplet kablov - 40-kanalni prikl. - vis. kabli z 2 koncema - za M340 I/O - 5 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Predoblikovani kabli
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Preformed cordset with one end with flying leads
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
|
Število kablov
|
2
|
Električna povezava
|
1 konektor 40 smeri
2 konca z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi v skladu s/zDIN 47100
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
Komplementarno
Skupno število žic
|
40
|
Žični odsek
|
0,324 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
|
Relativna impedanca
|
10 MOhm <= 50 V
100 MOhm 50 do 250 V
|
Product weight
|
1,49 kg
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 142
EN/IEC 61131-2
UL 508
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,441 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,900 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
103,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
298,232 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|