Schneider-Electric
 
BMXFTA152 slika – Schneider- scope
BMXFTA152
Komplet kablov - 20-kanalni priključek - SUB-D 25 za M340 I/O - 1,5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Združljivost izdelkov BMXAMO0802
ABE7CPA02
Električna povezava 1 konektor SUB-D 25 Stranski podstavek
1 odstranljiv priključni blok, 20 smerni Stran modula
Dolžina kabla 1,5 m
Komplementarno
Teža izdelka 0,32 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 333,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,407 kg