Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFTA300 |
Schneider-Electric
 
BMXFTA300 slika – Schneider- scope
BMXFTA300
Komplet kablov - 28-kanalni priključek - SUB-D 25 za M340 I/O - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Združljivost izdelkov BMXAMI0810
ABE7CPA03
ABE7CPA31/E
BMXAMI0800
ABE7CPA02
ABE7CPA31
Električna povezava 1 konektor SUB-D 25 Stranski podstavek
1 odstranljiv priključni blok, 28 smerni Stran modula
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Teža izdelka 0,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 561,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,585 kg