Schneider-Electric
 
BMXFTA3022 slika – Schneider- scope
BMXFTA3022
Kabelski priključek - 20-smerni priključek - SUB-D 25 za X80 I/O - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Združljivost izdelkov BMXAHI0812
ABE7CPA02
ABE7CPA03
ABE7CPA31
Električna povezava 1 konektor SUB-D 25 Stranski podstavek
1 odstranljiv priključni blok, 20 smerni Stran modula
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Product weight 0,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,200 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 523,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,898 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da