Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFTB2000 |
Schneider-Electric
 
BMXFTB2000 slika – Schneider- scope
BMXFTB2000
20-kanalna snemljiva kletkasta objemka priključnega bloka - 1 x 0,34 do 1 mm2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Odstranljivi povezovalni blok
Število terminalov 20 Odstranljivi priključni blok z vzmetnimi sponkami
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za modul z 20-pinskim odstranljivim priključnim blokom
Komplementarno
Teža izdelka 0,093 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 109,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,941 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 960
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 119,056 kg