Schneider-Electric
 
BMXFTW301 slika – Schneider- scope
BMXFTW301
Komplet kablov - 20-kanalni priklj. - vis. kabli z 1 koncem - za M340 I/O - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Označevanje dodatkov/ločenih delov Preformed cordset with one end with flying leads
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za I/O modul z odstranljivim priključnim blokom
Število kablov 1
Električna povezava 1 konec z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi v skladu s/zDIN 47100
1 odstranljiv priključni blok 20 smerni
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Skupno število žic 20
Žični odsek 0,324 mm²
Product weight 0,85 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 492,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,753 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 84,548 kg