Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFTW301S |
Schneider-Electric
 
BMXFTW301S slika – Schneider- scope
BMXFTW301S
Izol. kab. komp. - 20-kanalni prik. - vis. kabli z 1 konc. - za M340 I/O - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Združljivost izdelkov BMXAMO0210
BMXAMM0600
BMXAMI0410
Električna povezava 1 prosti konec z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi
1 odstranljiv priključni blok 20 smerni Stran modula
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Teža izdelka 0,47 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 427,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,280 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 75,236 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 43
Pogodbena garancija
Garancija 18 months