Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFTW501 |
Schneider-Electric
 
BMXFTW501 slika – Schneider- scope
BMXFTW501
Komplet kablov - 20-kanalni priklj. - vis. kabli z 1 koncem - za M340 I/O - 5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Označevanje dodatkov/ločenih delov Preformed cordset with one end with flying leads
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za I/O modul z odstranljivim priključnim blokom
Število kablov 1
Električna povezava 1 konec z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi v skladu s/zDIN 47100
1 odstranljiv priključni blok 20 smerni
Dolžina kabla 5 m
Komplementarno
Skupno število žic 20
Žični odsek 0,324 mm²
Teža izdelka 1,4 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 24,000 cm
Paket 1 Dolžina 24,000 cm
Paket 1 Teža 759,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,681 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 120
Pogodbena garancija
Garancija 18 months