Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFTW508S |
Schneider-Electric
 
BMXFTW508S slika – Schneider- scope
BMXFTW508S
Izol. kabelski komp.i - 28-kanalni prik. - vis. kabli z 1 koncem - za M340 - 5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Združljivost izdelkov BMXAMI0810
BMXAMI0800
Električna povezava 1 prosti konec z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi
1 odstranljiv priključni blok 28 smerni Stran modula
Dolžina kabla 5 m
Komplementarno
Teža izdelka 0,71 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 784,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,430 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 114
Pogodbena garancija
Garancija 18 months