Operativni prag
|
> 12 V Ni napake napajalne napetosti
> 8 V Napačna napajalna napetost
|
Vhodna napetost
|
24 V DC
|
Vhodni tok
|
4,3 mA
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 11 V
|
Poraba toka
|
35 mA 24 V DC Predaktuator
150 mA 3,3 V DC Tipičen
200 mA 3,3 V DC Maksimum
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2 mA
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
5 V
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Odzivni čas
|
< 200 µs Za vhod z zaključeno pozicijo in vhod pripravljenega pogona
< 60 µs For origin input and proximity input
|
Število odvodov
|
1 Impulzni izhod
2 Pomožni izhod
|
Prag zaznavanja napetosti predaktuatorja
|
< 8 V Napačna preaktuatorska napetost Pomožni izhod
< 8 V Ni napake predaktuatorske napetosti Pomožni izhod
> 14 V Napačna preaktuatorska napetost Impulzni izhod
> 14 V Ni napake predaktuatorske napetosti Impulzni izhod
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
19 do 30 V
|
Diskretni izhod tok
|
50 mA
|
Tok na kanal
|
0,4 A
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,05 mA Pri stanju 0
|
[Ures] Residualna napetost
|
0,15 V Pri stanju 1
|
Odzivni čas na izhodu
|
1.2...1.5 ms Na videz
1.2...1.5 ms Ob izginotju
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
15000 Ohm
|
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo
|
S tokovnim omejevalnikom in elektronskim odklopnikom
|
Izhodna kratkostična zaščita
|
S tokovnim omejevalnikom in elektronskim odklopnikom
|
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Z obratno namestitvijo diode Na izhodu
Integriran Na vhodu
|
Izolacija med kanali
|
Brez izolacije
|
Izolacija med prim. in sek.
|
1500 Vrms
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaModul obratuje (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaZunanja napaka (I/O) 1 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka, okvara modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaPrenos (DL) 1 LED ( Zelena)
ZaStanje kanala (CH00) 8 LEDic ( Zelena)
ZaStanje kanala (CH01) 8 LEDic ( Zelena)
|
Električna povezava
|
2 priključka 28 zatičev
|
Format modula
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|