|
|
|
BMXNOC0401
Ethernetni modul M340 - 4 x RJ45 10/100
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ethernet TCP/IP omrežni modul
|
Koncept
|
Prozorno
|
Integriran tip povezave
|
Ethernet RJ45 10/100 Mbitov/s 4 prepleteni pari Transparenten razred B30
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Komplementarno
Komunikacijska storitev
|
Upravljanje s pasovno širino
Urejevalnik podatkov (preko računalniškega terminala)
FDR strežnik
Rack viewer
Skrbnik omrežja SNMP
Modbus TCP I/O skenervin sporočanje
Ethernet/IP I/O skener in sporočanje
Vgrajeno stikalo s 4 priključki
RSTP podpora
Zrcaljenje vrat
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Uporaba pomnilnika
|
Shranjevanje aplikacije
Aktiviranje standardnega spletnega strežnika
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Oznaka
|
CE
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaStanje Ethernet omrežja (ETH STS) 1 LED ( Jantar)
ZaMS (status modula) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaNS (stanje omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
|
Tip krmiljenja
|
Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
|
Poraba toka
|
555 mA pri3,3 V DC
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
219,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,656 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Fb9be8ef-5994-4d0b-9bb6-f04d3f9cbada
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
97
|
Pogodbena garancija
|
|