Schneider-Electric
 
BMXNOE0100H slika – Schneider- scope
BMXNOE0100H
Ethernet TCP/IP omrežni modul M340 - prosojen strežnik razreda B30
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del Ethernet TCP/IP omrežni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Koncept Prozorno
Integriran tip povezave Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbitov/s 1 zavit par Transparenten razred B30
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Komplementarno
Komunikacijska storitev Upravljanje s pasovno širino
Urejevalnik podatkov (preko računalniškega terminala)
FDR strežnik
Rack viewer
Skrbnik omrežja SNMP
Globalni podatki
I/O skeniranje
Modbus TCP sporočanje
Konfigurabilni spletni strežnik
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX
Opis pomnilnika Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M)
Uporaba pomnilnika Shranjevanje aplikacije
Aktiviranje standardnega spletnega strežnika
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Oznaka CE
Lokalno signaliziranje ZaAktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaStanje Ethernet omrežja (ETH STS) 1 LED ( Zelena)
ZaHitrost podatkov (ETH 100) 1 LED ( Rdeča)
ZaNapaka pomnilniške kartice (CARD ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
Tip krmiljenja Ponovni zagon, tipka RESET
Poraba toka 90 mA pri24 V DC
Format modula Standard
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 246,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,705 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 114
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev