Schneider-Electric
 
BMXNOM0200 slika – Schneider- scope
BMXNOM0200
Modul serijske povezave z 2 vhodoma RS-485/232 v načinih Modbus in Character
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Modul serijske povezave
Koncept Serijska povezava
Integriran tip povezave RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 žic
RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 zavit par
Zaščitna obdelava TC
Komplementarno
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Oznaka CE
Lokalno signaliziranje ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaModul obratuje (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaAktivnost na serijski povezavi (SER COM 0) 1 LED ( Zelena)
ZaAktivnost na serijski povezavi (SER COM 1) 1 LED ( Zelena)
Poraba toka 80 mA pri24 V DC
Format modula Standard
Teža izdelka 0,23 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vla?nost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,300 cm
Paket 1 Širina 11,700 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 217,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,600 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 65,940 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 101
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev