|
|
|
BMXNOM0200H
Robusten modul serij. pov. z 2 vhodoma RS-485/232 v načinih Modbus in Character
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul serijske povezave
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za te?ka okolja
|
Koncept
|
Serijska povezava
|
Integriran tip povezave
|
RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 žic
RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 zavit par
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Komplementarno
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Oznaka
|
CE
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaModul obratuje (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaAktivnost na serijski povezavi (SER COM 0) 1 LED ( Zelena)
ZaAktivnost na serijski povezavi (SER COM 1) 1 LED ( Zelena)
|
Poraba toka
|
80 mA pri24 V DC
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,23 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vla?nost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
229,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,682 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
102
|
Pogodbena garancija
|
|