|
|
|
BMXNOR0200H
Ethernet/RTU Serijski modul - 2 x RJ45
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Integriran tip povezave
|
Ethernet RJ45 10/100 Mbitov/s 1 zavit par Transparenten razred C30
Serijski RS232/485 RJ45 300/38400 bit/s 1 zavit par Transparenten razred C30
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Komplementarno
Komunikacijska storitev
|
Upravljanje s pasovno širino
Modbus TCP sporočanje
DNP3/DNP3 IP protokol
IEC 60870-5 -101/-104 protokol
Časovno žigosano upravljanje z dogodki
Zunanje upravljanje z modemom (serial, PSTN, GSM, GPRS/3G)
Shranjevanje podatkov CSV datotek
E-mail/SMS obvestila
Spletni strežnik, pregledovalnik stojal, urejevalnik podatkov
BootP, DHCP, FDR uporabnik
SMTP strežnik, FTP uporabnik/strežnik, NTP uporabnik, SNMP agent,
Avtomatski ˝back-up˝ dogodkov pri izgubi energije
Podpora večih protokolov v enem modulu (master in slave)
Pregledni dogodki od daljinskih podrejenih do SCADA
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Opis pomnilnika
|
Priložena Flash pomnilniška kartica SD (BMXRWS128MWF) 128000 kB
|
Uporaba pomnilnika
|
Aktiviranje standardnega spletnega strežnika
Shranjevanje spletnih strani uporabnika
Shranjevanje podatkov CSV datotek
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaAktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaStanje Ethernet omrežja (ETH STS) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka pomnilniške kartice (CARD ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaPrenos v teku (DL) 1 LED ( Rdeča)
ZaSerijska komunikacija (SER COM) 1 LED ( Rumena)
ZaHitrost podatkov (ETH LINK) 1 LED ( Zelena)
|
Poraba toka
|
95 mA pri24 V DC
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
UKCA
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
253,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,100 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
120
|
Pogodbena garancija
|
|