Schneider-Electric
 
BMXNRP0200 slika – Schneider- scope
BMXNRP0200
Pretvornik vlak. MM/LC 2CH 100 Mb
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Fibre optic repeater
Tip optičnih vlaken Multi mode
Komplementarno
Nazivna napetost 24 V
Poraba toka 140 mA Tipičen
200 mA Maksimum
Funkcija "Hot swap"
Number of port 2 RJ45 100BASE-TX IEEE 802.3u
2 Optična vlakna 100BASE-FX IEEE 802.3u
Lokalno signaliziranje ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 LED ( Zelena)
Zaerror condition (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaStanje povezave 2 LED ( Zelena)
ZaStanje in aktivnost optičnega priključka 2 LED ( Zelena)
Valovna dolžina 1310 nm
Razdalja delovanja 0...2000 m
Attenuation −23,5…−14 dB ( 50/125 µm)
−20…−14 dB ( 62,5/125 µm)
Čas dviga/padca 3 ns
Občutljivost sprejemnika - 31...- 14 dBm
Oznaka CE
Širina 32 mm
Višina 100 mm
Globina 86 mm
Teža izdelka 203 g
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Dielektrična trdnost 1400 V DC between field and bus
500 V DC Med kanali
IP stopnja zaščite IP20
Nadmorska višina delovanja 0 do 4000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 249,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,789 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 167
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev