Schneider-Electric
 
BMXNRP0201 slika – Schneider- scope
BMXNRP0201
Optični pretvornik SM/LC 2CH 100Mb
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Fibre optic repeater
Tip optičnih vlaken Single mode
Komplementarno
Maksimalna nazivna napetost 24 V
Poraba toka 140 mA Tipičen
200 mA Maksimum
Funkcija "Hot swap"
Number of port 2 RJ45 100BASE-TX IEEE 802.3u
2 Optična vlakna 100BASE-FX IEEE 802.3u
Lokalno signaliziranje ZaStanje oskrbe z električno energijo 1 LED ( Zelena)
Zaerror condition (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaStanje povezave 2 LED ( Zelena)
ZaStanje in aktivnost optičnega priključka 2 LED ( Zelena)
Valovna dolžina 1310 nm
Razdalja delovanja 0...15000 m
Slabljenje −15…−8 dB ( 9/125 µm)
Čas dviga/padca 2,5 ns
Občutljivost sprejemnika - 31...- 8 dBm
Oznaka CE
Width 32 mm
Višina 100 mm
Globina 86 mm
Product weight 203 g
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Dielektrična trdnost 1400 V DC between field and bus
500 V DC Med kanali
IP stopnja zaščite IP20
Nadmorska višina delovanja 0 do 4000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 250,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,840 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 167
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev