Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXP341000 |
Schneider-Electric
 
BMXP341000 slika – Schneider- scope
BMXP341000
Modul procesorja M340 - maks. 512 diskreten + 128 analogni I/O - Modbus
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del Modul procesorja
Število stojal 2
Število rež 11
Diskretna zmogljivost procesorja I/O 512 I/O Konfiguracija z enim stojalom
Analogna zmogljivost procesorja I/O 66 I/O Konfiguracija z enim stojalom
128 I/O Konfiguracija z več stojali
Število aplikacijsko specifičnih kanalov 20
Spremljanje Diagnostični števci Modbus
Števci dogodkov Modbus
Komplementarno
Krmilni kanali Programljive zanke
Integriran tip povezave Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 2 zavita zaščitena para 0,3 do 19,2 kbit/s Polni duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
USB vhod 12 Mbitov/s
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula 2 Ethernet komunikacijski modul
2 Modul z AS-vmesnikom
Število naprav na segment 0…32Znakovni način)
0…32Modbus)
Število naprav 2 Točka-točka Znakovni način
2 Točka-točka Modbus
Dolžina letve 0…10 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
0…10 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
0…15 m Znakovni način Točka-točka
0…15 m Modbus Točka-točka
Maksimalna dolžina povezave <15 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
<15 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
Število naslovov 0…248 zaZnakovni način
0…248 zaModbus
Zahteve 1 K podatkovnih bitov na zahtevo Znakovni način
252 podatkovnih bitov na RTU prošnjo Modbus
504 podatkovnih bitov na ASCII prošnjo Modbus
Krmilni parameter En CRC na vsak okvir (RTE) Modbus
En LRC na vsak okvir (ASCII) Znakovni način
En LRC na vsak okvir (ASCII) Modbus
Opis pomnilnika Notranji RAM 2048 kB
Notranji RAM 128 kB Podatki
Notranji RAM 1792 kB Konstante in simboli programa
Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Varnostno kopiranje programov, konstant, simbolov in podatkov
Maksimalna velikost objektnih območij 128 kB Nelocirani notranji podatki
16250 %Mi Locirani notrani biti
32464 %MWi internal words Locirani notranji podatki
32760 %KWi constant words Locirani notranji podatki
Privzeta velikost objektnih območij 128 %KWi stalnih besed Locirani notranji podatki
256 %Mi Locirani notrani biti
512 %MWi internih besed Locirani notranji podatki
Struktura aplikacije 1 periodična hitra naloga
32 nalog za dogodke
1 ciklična/periodična glavna naloga
Brez pomožne naloge
Čas izvedbe na navodila 0,18 µs Boolean
0,26 µs Besede dvojne dolžine
0,38 µs Besede ene dolžine
1,74 µs Plovne točke
Število navodil na ms 4,2 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
5,4 Kinst/ms 100 % Boolean
Nadzemno omrežje 0,2 ms zaHitra naloga
1,05 ms zaGlavno opravilo
Poraba toka 72 mA 24 V DC
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Oznaka CE
Status LED 1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice (CARD ERR)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rumena) Aktivnost na Modbus (SER COM)
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava TC
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 237,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,900 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 94
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev