Krmilni kanali
|
Programljive zanke
|
Integriran tip povezave
|
Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 2 zavita zaščitena para 0,3 do 19,2 kbit/s Polni duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
USB vhod 12 Mbitov/s
|
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula
|
2 Ethernet komunikacijski modul
4 Modul z AS-vmesnikom
|
Število naprav na segment
|
0…32Znakovni način)
0…32Modbus)
|
Število naprav
|
2 Točka-točka Znakovni način
2 Točka-točka Modbus
|
Dolžina letve
|
0…10 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
0…10 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
0…15 m Znakovni način Točka-točka
0…15 m Modbus Točka-točka
|
Maksimalna dolžina povezave
|
<15 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
<15 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
|
Število naslovov
|
0…248 zaZnakovni način
0…248 zaModbus
|
Zahteve
|
1 K podatkovnih bitov na zahtevo Znakovni način
252 podatkovnih bitov na RTU prošnjo Modbus
504 podatkovnih bitov na ASCII prošnjo Modbus
|
Krmilni parameter
|
En CRC na vsak okvir (RTE) Modbus
En LRC na vsak okvir (ASCII) Znakovni način
En LRC na vsak okvir (ASCII) Modbus
|
Opis pomnilnika
|
Notranji RAM 4096 kB
Notranji RAM 256 kB Podatki
Notranji RAM 3584 kB Konstante in simboli programa
Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Varnostno kopiranje programov, konstant, simbolov in podatkov
|
Maksimalna velikost objektnih območij
|
128 kB Nelocirani notranji podatki
16250 %Mi Locirani notrani biti
32464 %MWi internal words Locirani notranji podatki
32760 %KWi constant words Locirani notranji podatki
|
Privzeta velikost objektnih območij
|
128 %KWi stalnih besed Locirani notranji podatki
256 %Mi Locirani notrani biti
512 %MWi internih besed Locirani notranji podatki
|
Struktura aplikacije
|
1 ciklična/periodična glavna naloga
1 periodična hitra naloga
Brez pomožne naloge
32 nalog za dogodke
|
Čas izvedbe na navodila
|
0,18 µs Boolean
0,26 µs Besede dvojne dolžine
0,38 µs Besede ene dolžine
1,74 µs Plovne točke
|
Število navodil na ms
|
4,2 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
5,4 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Nadzemno omrežje
|
0,2 ms zaHitra naloga
1,05 ms zaGlavno opravilo
|
Poraba toka
|
72 mA 24 V DC
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Oznaka
|
CE
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice (CARD ERR)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rumena) Aktivnost na Modbus (SER COM)
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|