Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXP3420102 |
Schneider-Electric
 
BMXP3420102 slika – Schneider- scope
BMXP3420102
Modul procesorja M340 - maks. 1024 diskreten + 256 analogni I/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del Modul procesorja
Število stojal 4
Število rež 11
Diskretna zmogljivost procesorja I/O 1024 I/O Konfiguracija z več stojali
704 I/O Konfiguracija z enim stojalom
Analogna zmogljivost procesorja I/O 256 I/O Konfiguracija z več stojali
66 I/O Konfiguracija z enim stojalom
Število aplikacijsko specifičnih kanalov 36
Spremljanje Diagnostični števci Modbus
Števci dogodkov Modbus
Komplementarno
Krmilni kanali Programljive zanke
Nadzor gibanja Neodvisna os CANopen
Integriran tip povezave Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 2 zavita zaščitena para 0,3 do 19,2 kbit/s Polni duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
USB vhod 12 Mbitov/s
CANopen glavno vodilo SUB-D 9 2 zavita zaščitena para 20 kbitov/s do 1 Mbit/s
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula 2 Ethernet komunikacijski modul
4 Modul z AS-vmesnikom
Embedded communication service Upravljanje omrežja (NMT) CANopen
Procesni podatkovni objekt (PDO) CANopen
Storitveni podatkovni objekt (SDO) CANopen
Posebne funkcije (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
Hitrost prenosa 1 Mbit/s 0…20 m 0…0,6 m
125 kbitov/s 0…500 m 0…10 m
20 kbitov/s 0…2500 m 0…300 m
250 kbitov/s 0…250 m 0…10 m
50 kbitov/s 0…1000 m 0…120 m
500 kbitov/s 0…100 m 0…10 m
800 kbitov/s 0…40 m 0…6 m
Tip letve CANopen M20 DS 301 V4.02 Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki CSMA/CA
CANopen M20 DS 303-2 Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki CSMA/CA
CANopen M20 DS 405 Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki CSMA/CA
Število podrejenih 63 CANopen
Število naprav na segment 0…32Znakovni način)
0…32Modbus)
0…16 205 m CANopen)
0…32 185 m CANopen)
0…64 160 m CANopen)
Število naprav 2 Točka-točka Znakovni način
2 Točka-točka Modbus
Dolžina letve 0…10 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
0…10 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
0…15 m Znakovni način Točka-točka
0…15 m Modbus Točka-točka
Maksimalna dolžina povezave <15 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
<15 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
Število naslovov 0…248 zaZnakovni način
0…248 zaModbus
Zahteve 1 K podatkovnih bitov na zahtevo Znakovni način
252 podatkovnih bitov na RTU prošnjo Modbus
504 podatkovnih bitov na ASCII prošnjo Modbus
Krmilni parameter En CRC na vsak okvir (RTE) Modbus
En LRC na vsak okvir (ASCII) Znakovni način
En LRC na vsak okvir (ASCII) Modbus
Opis pomnilnika Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Varnostno kopiranje programov, konstant, simbolov in podatkov
Notranji RAM 4096 kB
Notranji RAM 256 kB Podatki
Notranji RAM 3584 kB Konstante in simboli programa
Maksimalna velikost objektnih območij 256 kB Nelocirani notranji podatki
32634 %Mi Locirani notrani biti
Privzeta velikost objektnih območij 1024 %MWi internal words Locirani notranji podatki
256 % KWi constant words Locirani notranji podatki
512 %Mi Locirani notrani biti
Struktura aplikacije Brez pomožne naloge
1 ciklična/periodična glavna naloga
1 periodična hitra naloga
64 nalog za dogodke
Čas izvedbe na navodila 0,12 µs Boolean
0,17 µs Besede dvojne dolžine
0,25 µs Besede ene dolžine
1,16 µs Plovne točke
Število navodil na ms 6,4 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
8,1 Kinst/ms 100 % Boolean
Nadzemno omrežje 0,13 ms zaHitra naloga
0,7 ms zaGlavno opravilo
Poraba toka 90 mA 24 V DC
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Oznaka CE
Status LED 1 LED (Zelena) Obratovanje vodila vgrajenega stroja/inštalacije (CAN ERR)
1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Rdeča) Napaka na vodilu vgrajenega stroja/inštalacije (CAN ERR)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice (CARD ERR)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rumena) Aktivnost na Modbus (SER COM)
Teža izdelka 0,21 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava TC
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,400 cm
Paket 1 Teža 249,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,058 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 114
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev