Krmilni kanali
|
Programljive zanke
|
Integriran tip povezave
|
Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 2 zavita zaščitena para 0,3 do 19,2 kbit/s Polni duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
USB vhod 12 Mbitov/s
Ethernet TCP/IP RJ45 1 zavit par 10/100 Mbitov/s
|
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula
|
2 Ethernet komunikacijski modul
4 Modul z AS-vmesnikom
|
Embedded communication service
|
Upravljanje s pasovno širino, Ethernet TCP/IP
Urednik podatkov, Ethernet TCP/IP
Modbus TCP sporočanje, Ethernet TCP/IP
Rack viewer, Ethernet TCP/IP
Skrbnik omrežja SNMP, Ethernet TCP/IP
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Število naprav na segment
|
0…32Znakovni način)
0…32Modbus)
|
Število naprav
|
2 Točka-točka Znakovni način
2 Točka-točka Modbus
|
Dolžina letve
|
0…10 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
0…10 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
0…15 m Znakovni način Točka-točka
0…15 m Modbus Točka-točka
|
Maksimalna dolžina povezave
|
<15 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
<15 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
|
Število naslovov
|
0…248 zaZnakovni način
0…248 zaModbus
|
Zahteve
|
1 K podatkovnih bitov na zahtevo Znakovni način
252 podatkovnih bitov na RTU prošnjo Modbus
504 podatkovnih bitov na ASCII prošnjo Modbus
|
Krmilni parameter
|
En CRC na vsak okvir (RTE) Modbus
En LRC na vsak okvir (ASCII) Znakovni način
En LRC na vsak okvir (ASCII) Modbus
|
Opis pomnilnika
|
Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Varnostno kopiranje programov, konstant, simbolov in podatkov
Notranji RAM 4096 kB
Notranji RAM 256 kB Podatki
Notranji RAM 3584 kB Konstante in simboli programa
Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Aktiviranje standardnega spletnega strežnika, razred B10
|
Maksimalna velikost objektnih območij
|
256 kB Nelocirani notranji podatki
32634 %Mi Locirani notrani biti
|
Privzeta velikost objektnih območij
|
1024 %MWi internal words Locirani notranji podatki
256 % KWi constant words Locirani notranji podatki
512 %Mi Locirani notrani biti
|
Struktura aplikacije
|
1 ciklična/periodična glavna naloga
1 periodična hitra naloga
Brez pomožne naloge
64 nalog za dogodke
|
Čas izvedbe na navodila
|
0,12 µs Boolean
0,17 µs Besede dvojne dolžine
0,25 µs Besede ene dolžine
1,16 µs Plovne točke
|
Število navodil na ms
|
6,4 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
8,1 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Nadzemno omrežje
|
0,13 ms zaHitra naloga
0,7 ms zaGlavno opravilo
|
Poraba toka
|
95 mA 24 V DC
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Oznaka
|
CE
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Aktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT)
1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Zelena) Stanje Ethernet omrežja (ETH STS)
1 LED (Rdeča) Hitrost podatkov (ETH 100)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice (CARD ERR)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rumena) Aktivnost na Modbus (SER COM)
|
Teža izdelka
|
0,205 kg
|