Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXP342020H |
Schneider-Electric
 
BMXP342020H slika – Schneider- scope
BMXP342020H
Modul proces. M340 - maks. 1024 diskreten + 256 analogni I/O - Modbus - Ethernet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del Modul procesorja
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Koncept Prozorno
CANopen
Število stojal 4
Število rež 11
Diskretna zmogljivost procesorja I/O 1024 I/O Konfiguracija z več stojali
704 I/O Konfiguracija z enim stojalom
Analogna zmogljivost procesorja I/O 256 I/O Konfiguracija z več stojali
66 I/O Konfiguracija z enim stojalom
Število aplikacijsko specifičnih kanalov 36
Spremljanje Diagnostični števci Modbus
Števci dogodkov Modbus
Komplementarno
Krmilni kanali Programljive zanke
Integriran tip povezave Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 2 zavita zaščitena para 0,3 do 19,2 kbit/s Polni duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45 Znakovni način Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS232C 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
Neizolirana serijska povezava RJ45, Glavni/podrejeni Modbus, RTU/ASCII Asinhroni v osnovnem pasu, RS485 1 zaščiteni zavit par 0,3 do 19,2 kbit/s Polovični duplex
USB vhod 12 Mbitov/s
Ethernet TCP/IP RJ45 1 zavit par 10/100 Mbitov/s
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula 2 Ethernet komunikacijski modul
4 Modul z AS-vmesnikom
Embedded communication service Upravljanje s pasovno širino, Ethernet TCP/IP
Urednik podatkov, Ethernet TCP/IP
Modbus TCP sporočanje, Ethernet TCP/IP
Rack viewer, Ethernet TCP/IP
Skrbnik omrežja SNMP, Ethernet TCP/IP
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX
Število naprav na segment 0…32Znakovni način)
0…32Modbus)
Število naprav 2 Točka-točka Znakovni način
2 Točka-točka Modbus
Dolžina letve 0…10 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
0…10 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
0…1000 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
0…15 m Znakovni način Točka-točka
0…15 m Modbus Točka-točka
Maksimalna dolžina povezave <15 m Serijska povezava ni izolirana Znakovni način Segment
<15 m Serijska povezava ni izolirana Modbus Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Znakovni način Segment
<40 m Serijska povezava izolirana Modbus Segment
Število naslovov 0…248 zaZnakovni način
0…248 zaModbus
Zahteve 1 K podatkovnih bitov na zahtevo Znakovni način
252 podatkovnih bitov na RTU prošnjo Modbus
504 podatkovnih bitov na ASCII prošnjo Modbus
Krmilni parameter En CRC na vsak okvir (RTE) Modbus
En LRC na vsak okvir (ASCII) Znakovni način
En LRC na vsak okvir (ASCII) Modbus
Opis pomnilnika Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Varnostno kopiranje programov, konstant, simbolov in podatkov
Notranji RAM 4096 kB
Notranji RAM 256 kB Podatki
Notranji RAM 3584 kB Konstante in simboli programa
Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Aktiviranje standardnega spletnega strežnika, razred B10
Maksimalna velikost objektnih območij 256 kB Nelocirani notranji podatki
32634 %Mi Locirani notrani biti
Privzeta velikost objektnih območij 1024 %MWi internal words Locirani notranji podatki
256 % KWi constant words Locirani notranji podatki
512 %Mi Locirani notrani biti
Struktura aplikacije 64 nalog za dogodke
1 periodična hitra naloga
Brez pomožne naloge
1 ciklična/periodična glavna naloga
Čas izvedbe na navodila 0,12 µs Boolean
0,17 µs Besede dvojne dolžine
0,25 µs Besede ene dolžine
1,16 µs Plovne točke
Število navodil na ms 6,4 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
8,1 Kinst/ms 100 % Boolean
Nadzemno omrežje 0,13 ms zaHitra naloga
0,7 ms zaGlavno opravilo
Poraba toka 95 mA 24 V DC
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Oznaka CE
Status LED 1 LED (Zelena) Aktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT)
1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Zelena) Stanje Ethernet omrežja (ETH STS)
1 LED (Rdeča) Hitrost podatkov (ETH 100)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice (CARD ERR)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rumena) Aktivnost na Modbus (SER COM)
Teža izdelka 0,205 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 11,700 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 255,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,033 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 119
Pogodbena garancija
Garancija 18 months