Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXP3420302H |
Schneider-Electric
 
BMXP3420302H slika – Schneider- scope
BMXP3420302H
Modul procesorja M340 - maks. 1024 diskreten + 256 analogni I/O - CANopen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del Modul procesorja
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Koncept CANopen
Prozorno
Število stojal 4
Število rež 11
Diskretna zmogljivost procesorja I/O 1024 I/O Konfiguracija z več stojali
704 I/O Konfiguracija z enim stojalom
Analogna zmogljivost procesorja I/O 256 I/O Konfiguracija z več stojali
66 I/O Konfiguracija z enim stojalom
Število aplikacijsko specifičnih kanalov 36
Komplementarno
Krmilni kanali Programljive zanke
Nadzor gibanja Neodvisna os CANopen
Integriran tip povezave USB vhod 12 Mbitov/s
CANopen glavno vodilo SUB-D 9 2 zavita zaščitena para 20 kbitov/s do 1 Mbit/s
Ethernet TCP/IP RJ45 1 zavit par 10/100 Mbitov/s
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula 2 Ethernet komunikacijski modul
4 Modul z AS-vmesnikom
Embedded communication service Upravljanje omrežja (NMT) CANopen
Procesni podatkovni objekt (PDO) CANopen
Storitveni podatkovni objekt (SDO) CANopen
Posebne funkcije (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
Upravljanje s pasovno širino, Ethernet TCP/IP
Urednik podatkov, Ethernet TCP/IP
Modbus TCP sporočanje, Ethernet TCP/IP
Rack viewer, Ethernet TCP/IP
Skrbnik omrežja SNMP, Ethernet TCP/IP
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX
Hitrost prenosa 1 Mbit/s 0…20 m 0…0,6 m
125 kbitov/s 0…500 m 0…10 m
20 kbitov/s 0…2500 m 0…300 m
250 kbitov/s 0…250 m 0…10 m
50 kbitov/s 0…1000 m 0…120 m
500 kbitov/s 0…100 m 0…10 m
800 kbitov/s 0…40 m 0…6 m
Tip letve CANopen M20 DS 301 V4.02 Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki CSMA/CA
CANopen M20 DS 303-2 Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki CSMA/CA
CANopen M20 DS 405 Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki CSMA/CA
Število podrejenih 63 CANopen
Število naprav na segment 0…16 205 m CANopen)
0…32 185 m CANopen)
0…64 160 m CANopen)
Opis pomnilnika Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Varnostno kopiranje programov, konstant, simbolov in podatkov
Notranji RAM 4096 kB
Notranji RAM 256 kB Podatki
Notranji RAM 3584 kB Konstante in simboli programa
Priložena pomnilniška kartica (BMXRMS008MP) Aktiviranje standardnega spletnega strežnika, razred B10
Maksimalna velikost objektnih območij 256 kB Nelocirani notranji podatki
32634 %Mi Locirani notrani biti
Privzeta velikost objektnih območij 1024 %MWi internal words Locirani notranji podatki
256 % KWi constant words Locirani notranji podatki
512 %Mi Locirani notrani biti
Struktura aplikacije 1 periodična hitra naloga
Brez pomožne naloge
1 ciklična/periodična glavna naloga
64 nalog za dogodke
Čas izvedbe na navodila 0,12 µs Boolean
0,17 µs Besede dvojne dolžine
0,25 µs Besede ene dolžine
1,16 µs Plovne točke
Število navodil na ms 6,4 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
8,1 Kinst/ms 100 % Boolean
Nadzemno omrežje 0,13 ms zaHitra naloga
0,7 ms zaGlavno opravilo
Poraba toka 135 mA 24 V DC
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Oznaka CE
Status LED 1 LED (Zelena) Aktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT)
1 LED (Zelena) Obratovanje vodila vgrajenega stroja/inštalacije (CAN ERR)
1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Zelena) Stanje Ethernet omrežja (ETH STS)
1 LED (Rdeča) Hitrost podatkov (ETH 100)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Rdeča) Napaka na vodilu vgrajenega stroja/inštalacije (CAN ERR)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice (CARD ERR)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rumena) Aktivnost na Modbus (SER COM)
Teža izdelka 0,215 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 259,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,245 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 162
Pogodbena garancija
Garancija 18 months