|
|
|
BMXPRA0100
Modul adapterja perifernega daljinskega IO Modicon X80
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Periferni daljinski I/O adapter
|
Komplementarno
Število priključkov
|
1
|
Integriran tip povezave
|
Ethernet/IP Omrežje naprav
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus TCP
|
Ura v realnem času
|
Z
|
Zmogljivost pomnilnika
|
448 kB Notranji
96 kB Odstranljiv
|
Struktura aplikacije
|
1 glavna naloga
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaModul aktiven (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaZunanja napaka (I/O) 1 LED ( Rdeča)
ZaAktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka pomnilniške kartice (CARD ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaEthernet diagnostika povezave (STS) 1 LED ( Zelena)
ZaStatus Ethernet omrežja (link) 1 LED ( Zelena)
|
Združljivost izdelkov
|
0…1024 Diskretni I/O modul
0…256 Analogni I/O modul
0…2 Ethernet modul
|
Povprečna poraba v mA
|
95 mA
|
Maksimalna izguba mo?i v W
|
2,3 W
|
Oznaka
|
CE
|
Format modula
|
Standard
|
Maksimalni višinski promet
|
3000 m
|
Relativna vla?nost
|
95 % Brez kondenzacije
|
Okolje
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
238,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,000 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
120
|
|
|