|
|
|
BMXRMS128MPF
Pomnilniška kartica - za BMXP34 - 128000 kb - prosojen razreda B10
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pomnilni?ke kartica
|
Združljivost izdelkov
|
BMXP342000
BMXP341000
BMXP342030
BMXP342020
BMXP342010
|
Zmogljivost pomnilnika
|
128 MB
|
Uporaba pomnilnika
|
Shranjevanje datotek
Varnostno kopiranje programov
Aktiviranje spletnega strežnika na Ethernet vhodu
|
Spletni strežnik
|
Transparenten razred B10
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,700 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|