|
|
|
BMXRWSB000M
SD pomnilniška kartica - 8 Mb - za M340 Ethernetni modul
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pomnilni?ke kartica
|
Združljivost izdelkov
|
BMXNOE0100
|
Zmogljivost pomnilnika
|
8 MB
|
Spletni strežnik
|
Transparenten razred B30
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,090 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|