Schneider-Electric
 
BMXRWSFC032M slika – Schneider- scope
BMXRWSFC032M
SD pomnilniška kartica - 32 Mb - za Ethernetni modul
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Tip dodatkov/ločenih delov Pomnilniške kartica
Združljivost izdelkov BMXNOE0110
Zmogljivost pomnilnika 32 MB
Spletni strežnik Transparenten razred C30
Komplementarno
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,000 cm
Paket 1 Teža 27,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,350 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne