Analogna/digitalna konverzija
|
16 bitov
|
Ločljivost analognega vhoda
|
13 bitov
0 do 2500 counts
|
Dovoljena preobremenitev na vhodih
|
25 mA 4 do 20 mA
|
Vhodna impedanca
|
286 Ohm
|
Natančnost notranjega pretvornega upora
|
0,1 % - 15 ppm/°C
|
Tip filtra
|
Second order digital filtering
|
Nazivni čas branja cikla
|
6 ms za 4 kanale
|
Merilna napaka
|
<= 0,3 % celotnega obsega 4 do 20 mA - 25 do 60 °C
|
Temperature drift
|
30 ppm/°C 4 do 20 mA
|
Ponovna kalibracija
|
Notranji
|
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija
|
120 dB
|
Format digitalne vrednosti
|
+/- 32000 na uporabniški lestvici
+/- 10000 privzeto
|
Izolacijska napetost
|
500 V DC Med kanali
1500 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1500 V DC Med kanali in vodilom
|
Merjenje ločljivosti
|
2 µA 4 do 20 mA
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
0 do 25 mA 4 do 20 mA
|
MTBF zanesljivost
|
463000 H
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
|
Teža izdelka
|
0,143 kg
|
Poraba toka
|
200 mA pri3,3 V DC
115 mA pri24 V DC
|