|
|
|
BMXSDI1602
Diskretni vhodni modul - 16 vhodov - 24 V DC pozitivni - Safety
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni vhodni modul
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
16
|
Diskretni vhod tip
|
Brez izolacije
|
Tip vhoda
|
Tokovni pogrez (logi?na pozitivna)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno
|
Diskretni vhodni tok
|
3,2 mA
|
Komplementarno
Zdru?ljivost vhoda
|
S 2-?i?nim/3-?i?nim senzorjem bli?ine IEC 60947-5-2
|
Sensor power supply
|
19 do 30 V
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Vhodna impedanca
|
7500 Ohm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
3,57 W
|
DC typical response time
|
6 ms
|
DC maximum response time
|
6 ms
|
Vzporedno z vnosi
|
Da
|
Tipična poraba toka
|
256 mA 3,3 V DC
100 mA 24 V
|
MTBF zanesljivost
|
265000 H
|
Tip zaščite
|
Za??ita pred povratno polarnostjo
Zunanji Za??ita pred preobremenitvijo 0,5 A Hitri v?ig
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 14 V DC Senzor Napaka
> 18 V DC Senzor OK
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal ( Zelena) Diagnostika kanala
1 LED ( Rde?a) Napaka modula (ERR)
1 LED ( Rde?a) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,115 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivi?ne spore Razred 3B2
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, primar/sekundar
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Relativna vla?nost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Nadmorska vi?ina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
338,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,136 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
171
|
|
|