Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXSDO0802 |
Schneider-Electric
 
BMXSDO0802 slika – Schneider- scope
BMXSDO0802
Diskretni izh. modul - 8 izhodov - polprevodniški - 24 V DC pozitivni - Safety
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Diskretna vhodna številka 8 EN/IEC 61131-2
Diskretni izhod tip Polprevodniški
Brez izolacije
Diskretni izhod logika Pozitivno
Diskretni izhod napetost 24 V 19 do 30 V DC
Diskretni izhod tok 0,5 A
Kompatibilnost z izhodom Ni IEC 61131-2 DC vhod
IEC 61131-2 tip 3 DC vhod
Komplementarno
Tok na kanal 0,625 A
Maksimalni tok na modul 10 A
Maksimalen tok uhajanja 0,5 mA at state 0
Maksimalen padec napetosti <1,2 V Pri stanju 1
Izolacijska upornost > 10 MOhm 500 V DC
Izguba energije v W 4,4 W
Odzivni čas na izhodu 1,2 ms
Vzporedno z rezultati Ja: 2 maks.
Tipična poraba toka 264 mA 3,3 V DC
15 mA 24 V
MTBF zanesljivost 383000 H
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita pred preobremenitvijo
Prenapetostna zaščita
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo S tokovnim omejevalnikom
Z elektronskim odklopnikom 1,5 In
Izhodna prenapetostna zaščita S transil diodo
Izhodna kratkostična zaščita Z 2 A zunanjo varovalko
Zaščita pred obratno polarnostjo Vzvratno nameščena dioda
Prag zaznavanja napetosti < 14 V DC Senzor Napaka
> 18 V DC Senzor OK
Maksimalna obremenitev volframa 6 W
Preklopna frekvenca 0,5/LI² Hz
Impedanca obremenitve ohmic >= 48 Ohm
Status LED 1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
Teža izdelka 0,12 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Dielektrična trdnost 1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/ozemljitev
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/notranja logika
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 15 gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 341,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,209 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 206