|
|
|
BMXSRA0405
Diskretni izhodni modul - 4 izhodi - rele - Safety
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni izhodni modul
|
Diskretna vhodna številka
|
4 EN/IEC 61131-2
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Diskretni izhod napetost
|
24 do 240 V 10 do 264 V AC
12 do 24 V 10 do 34 V DC
|
Komplementarno
[Ith] conventional free air thermal current
|
5 A
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
3,9 W
|
Odzivni čas na izhodu
|
12 ms Aktivacija
6 ms Deaktivacija
|
Tipična poraba toka
|
240 mA 3,3 V DC
130 mA 24 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
624000 H
|
Tip zaščite
|
Zunanji Zaščita kratkega stika
Prenapetostna zaščita, Induktivno AC
Prenapetostna zaščita, Induktivno DC
Zunanji Zaščita pred preobremenitvijo
|
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo
|
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
|
Izhodna prenapetostna zaščita
|
Uporaba praznilne diode za vsakem izhodu DC
Uporaba RC tokokroga za vsak izhod AC
Uporaba ZNO omejevalnika prenapetosti na vsakem izhodu AC
|
Izhodna kratkostična zaščita
|
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA 5 V DC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
230 V AC
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-15 80000 ciklov 250 VA 250 V −25…60 °C
AC-15 80000 ciklov 500 VA 250 V −25…60 °C
AC-15 80000 ciklov 750 VA 250 V −25…60 °C
AC-12 250000 ciklov 250 VA 250 V −25…60 °C
AC-12 70000 ciklov 500 VA 250 V −25…60 °C
AC-12 30000 ciklov 1000 VA 250 V −25…60 °C
DC-13 80000 ciklov 24 VA 24 V −25…60 °C
DC-13 50000 ciklov 48 VA 24 V −25…60 °C
DC-13 30000 ciklov 96 VA 24 V −25…60 °C
DC-12 1000000 ciklov 24 VA 24 V −25…60 °C
DC-12 500000 ciklov 48 VA 24 V −25…60 °C
DC-12 300000 ciklov 120 VA 24 V −25…60 °C
|
Preklopna frekvenca
|
<= 50 Hz
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V AC 50/60 Hz 1 min
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
389,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,536 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
187
|
|
|