Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXBC015K |
Schneider-Electric
 
BMXXBC015K slika – Schneider- scope
BMXXBC015K
Kabelski podaljšek na hrbtni plošči M340 - 1,5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Razširitveni kabel za hrbtno ploščo
Združljivost izdelkov BMXXBE1001
Destinacija dodatkov/ločenih delov To chain rack and transport local bus signal
Dolžina kabla 1,5 m
Komplementarno
Električni priključek 2 moška konektorja SUB-D 9
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 240,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 19
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,020 kg