Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXBC120K |
Schneider-Electric
 
BMXXBC120K slika – Schneider- scope
BMXXBC120K
Kabelski podaljšek na hrbtni plošči M340 - 5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Razširitveni kabel za hrbtno ploščo
Združljivost izdelkov BMXXBE1004
Destinacija dodatkov/ločenih delov To chain rack and transport local bus signal
Dolžina kabla 12 m
Komplementarno
Električni priključek 2 moška konektorja SUB-D 9
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 1,760 kg
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
Garancija 18 mesecev