Schneider-Electric
 
BMXXBE1000 slika – Schneider- scope
BMXXBE1000
Hrbtni razširjevalnik M340 - za večregalno konfiguracijo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Razširitvena dodatna oprema
Tip dodatkov/ločenih delov Hrbtna plošča
Označevanje dodatkov/ločenih delov Razširitev za hrbtno ploščo
Združljivost izdelkov BMXXBP0600
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP1200
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za večstojalne konfiguracijo
Komplementarno
Električni priključek 2 ženska konektorja SUB-D 9
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zaStatus delovanja (RUN) Vodilo
1 LED Rdeča zaNapaka s trkom (COL) Stojalo
4 LED Zelena zaStatus naslovov stojal
Poraba toka 160 mA pri24 V DC
22 mA pri3,3 V DC
Format modula Standard
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Zaščitna obdelava TC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 173,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,910 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 191
Pogodbena garancija
Garancija 18 months