Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXBE1000H |
Schneider-Electric
 
BMXXBE1000H slika – Schneider- scope
BMXXBE1000H
Modicon M340 rob. razš. na hrbtni pl. večregalne konfig. platforme za avtomatiz.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Razširitvena dodatna oprema
Tip dodatkov/ločenih delov Hrbtna plošča
Označevanje dodatkov/ločenih delov Ruggedized backplane expander
Združljivost izdelkov BMXXBP1200
BMXXBP0800
BMXXBP0600
BMXXBP0400
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za večstojalne konfiguracijo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Komplementarno
Električni priključek 2 ženska konektorja SUB-D 9
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zaStatus delovanja (RUN) Vodilo
1 LED Rdeča zaNapaka s trkom (COL) Stojalo
4 LED Zelena zaStatus naslovov stojal
Poraba toka 160 mA pri24 V DC
22 mA pri3,3 V DC
Format modula Standard
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Okoljske značilnosti 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3C4 conforming to EN/IEC 60721-3-3
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,700 cm
Paket 1 Teža 180,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,050 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 187
Pogodbena garancija
Garancija 18 months