Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXBE2005 |
Schneider-Electric
 
BMXXBE2005 slika – Schneider- scope
BMXXBE2005
Kabelski podaljšek na hrbtni plošči M340 - 12 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Hrbtna plošča
Označevanje dodatkov/ločenih delov Razširitveni komplet M340 zadnje plošče
Združljivost izdelkov BMXXBE1000
Destinacija dodatkov/ločenih delov M340 zadnja plošča
Komplementarno
Sestava kompleta Kabel in linijski terminator
Okolje
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 20,300 cm
Paket 1 Dolžina 22,200 cm
Paket 1 Teža 634,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,100 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 383
Pogodbena garancija
Garancija 18 months