Schneider-Electric
 
BMXXBP0600 slika – Schneider- scope
BMXXBP0600
Ohišje M340 - 6 rež - montaža na panel, ploščo ali letev DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Backplane
Komplementarno
Število rež 6 Vodilo X
Združljivost izdelkov BMXP34 procesor
BMXCPS napajanje
I/O modul
Specifični aplikacijski modul
Poraba energije v W 1,68 W
Električna povezava 1 konektor (XBE) Razširitveni modul
Način pritrjevanja By 4 M4/M5/M6 screws Panel/plošča
By 4 M4/M5/M6 screws Montažna plošča
S sponkami 35 mm simetrična DIN letev
Višina 103,7 mm
Width 307,6 mm
Globina 19 mm
Product weight 0,79 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Merchant Navy
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,700 cm
Paket 1 Širina 15,300 cm
Paket 1 Dolžina 39,500 cm
Paket 1 Teža 835,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,385 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 36
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 45,540 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 0fe2b4b3-2778-461e-8de4-314ab0aff4c4
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 81
Pogodbena garancija
Garancija 18 months