|
|
|
BMXXBP0800
Ohišje M340 - 8 rež - montaža na panel, ploščo ali letev DIN
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Backplane
|
Komplementarno
Število rež
|
8 Vodilo X
|
Združljivost izdelkov
|
BMXP34 procesor
BMXCPS napajanje
I/O modul
Specifični aplikacijski modul
|
Poraba energije v W
|
2,21 W
|
Električna povezava
|
1 konektor (XBE) Razširitveni modul
|
Način pritrjevanja
|
By 4 M4/M5/M6 screws Panel/plošča
By 4 M4/M5/M6 screws Montažna plošča
S sponkami 35 mm simetrična DIN letev
|
Višina
|
103,7 mm
|
Width
|
372,8 mm
|
Globina
|
19 mm
|
Teža izdelka
|
0,95 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Merchant Navy
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
996,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,783 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
51,132 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
8ae63d6a-304b-43d6-a099-6e540b4b26fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
107
|
Pogodbena garancija
|
|