Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXBP0800H |
Schneider-Electric
 
BMXXBP0800H slika – Schneider- scope
BMXXBP0800H
Robustno ohišje M340 - 8 rež - montaža na panel, ploščo ali letev DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Ruggedized backplane
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Komplementarno
Število rež 8 Vodilo X
Združljivost izdelkov BMXP34 procesor
BMXCPS napajanje
I/O modul
Specifični aplikacijski modul
Poraba energije v W 2,21 W
Električna povezava 1 konektor (XBE) Razširitveni modul
Način pritrjevanja By 4 M4/M5/M6 screws Panel/plošča
By 4 M4/M5/M6 screws Montažna plošča
S sponkami 35 mm simetrična DIN letev
Višina 103,7 mm
Width 372,8 mm
Globina 19 mm
Teža izdelka 0,95 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 45,500 cm
Paket 1 Teža 999,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,806 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 months