Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXCAUSBH045 |
Schneider-Electric
 
BMXXCAUSBH045 slika – Schneider- scope
BMXXCAUSBH045
USB povezovalni kabel za PC dolžine 4,5m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni vhod/USB kabli
Destinacija dodatkov/ločenih delov PC priključek
Grafični terminal XBTGT, XBTGK, XBTGTW
Združljivost skupine izdelkov Harmony GTO
Dolžina kabla 4,5 m
Komplementarno
Električna povezava 1 konektor USB tipa A
1 konektor Mini B USB (M340 procesor)
Teža izdelka 0,11 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 115,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,370 kg