Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXSP0400 |
Schneider-Electric
 
BMXXSP0400 slika – Schneider- scope
BMXXSP0400
Komplet izoliranega priključka - za stojalo M340 - 4 reže
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Zaščitni priključni komplet
Izdelek ali sestavni del Komplet za konektor
Združljivost izdelkov 4 slot backplane
Destinacija dodatkov/ločenih delov Backplane
Število rež 4
Komplementarno
Sestava kompleta Kovinska zbiralka
Dve podbazi
Teža izdelka 0,28 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,600 cm
Paket 1 Širina 9,300 cm
Paket 1 Dolžina 26,200 cm
Paket 1 Teža 310,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 10,734 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 256
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 97,870 kg