Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXSP0600 |
Schneider-Electric
 
BMXXSP0600 slika – Schneider- scope
BMXXSP0600
Komplet izoliranega priključka - za stojalo M340 - 6 rež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Zaščitni priključni komplet
Izdelek ali sestavni del Komplet za konektor
Združljivost izdelkov 6 slot backplane
Destinacija dodatkov/ločenih delov Backplane
Število rež 6
Komplementarno
Sestava kompleta Kovinska zbiralka
Dve podbazi
Teža izdelka 0,31 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,700 cm
Paket 1 Širina 9,200 cm
Paket 1 Dolžina 32,500 cm
Paket 1 Teža 334,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 10,020 kg