Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXXSP0800 |
Schneider-Electric
 
BMXXSP0800 slika – Schneider- scope
BMXXSP0800
Komplet izoliranega priključka - za stojalo M340 - 8 rež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Zaščitni priključni komplet
Izdelek ali sestavni del Komplet za konektor
Združljivost izdelkov 8 slot backplane
Destinacija dodatkov/ločenih delov Backplane
Število rež 8
Komplementarno
Sestava kompleta Dve podbazi
Kovinska zbiralka
Teža izdelka 0,34 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,600 cm
Paket 1 Širina 9,300 cm
Paket 1 Dolžina 39,300 cm
Paket 1 Teža 360,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,348 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Garancija 18 mesecev