|
|
|
BMXXTSCPS10
Komplet 2 snemljivih priključkov - kletkasta objemka - za napajalni modul M340
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Komplet z dvema odstranljivima konektorjema
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
M340 napajalni moduli
|
Povezave - terminali
|
Kletkasti objemki
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
BMXCPS3500
BMXCPS2000
BMXCPS2010
BMXCPS3020
|
Sestava kompleta
|
En 2-smerni terminalski blok
En 5-smerni terminalski blok
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,926 kg