|
|
|
BMXXTSCPS20
Komplet 2 snemljivih priključkov - vzmetni tip - za napajalni modul M340
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Komplet z dvema odstranljivima konektorjema
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
M340 napajalni moduli
|
Povezave - terminali
|
Terminali vzmetnega tipa
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
BMXCPS3500
BMXCPS2010
BMXCPS3020
BMXCPS2000
|
Sestava kompleta
|
En 2-smerni terminalski blok
En 5-smerni terminalski blok
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,7 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS