|
|
|
BRS2852A600
Lexium 2-f koračni motor - 4,5 N.m - gred Ø14 mm - L=80mm - brez blokade - 6,3A
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium SD2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motor za nadzor gibanja
|
Kratko ime naprave
|
BRS2
|
Tip motorja
|
2-fazni koračni motor
|
Komplementarno
Maksimalna mehanska hitrost
|
1800 rpm
|
Omejitve napajalne napetosti
|
12…48 V DC
|
Montažna podpora
|
Prirobnica
|
Velikost prirobnice motorja
|
86 mm
|
Dolžina
|
80 mm
|
Število motornih modulov
|
2
|
Presek prirobnice
|
73 mm
|
Globina prirobnice
|
2 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
5,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
98,4 mm
|
Električna povezava
|
Vztrajni vod
|
Zadrževalna zavora
|
Brez
|
Konec gredi
|
Gladka gred
|
Druga gred
|
Brez drugega konca gredi
|
Premer gredi
|
14 mm
|
Dolžina gredi
|
35 mm
|
Zadrževalni navor
|
4,5 N.m
|
Inercija rotorja
|
1,6 kg.cm²
|
Upornost
|
200 korakov Število polnih korakov na obrat
1,8 ° Kot koraka
|
[In] nazivni tok
|
6,3 A
|
Maksimalna odpornost
|
0,35 Ohm Navitje)
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije moči
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC/EN 60034-1
|
Temperaturni razred
|
B Navitje IEC/EN 60034-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,168 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
16,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
27,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,079 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S06
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
71,632 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
930
|
Pogodbena garancija
|
|