Schneider-Electric
 
BRS39AH360ABA slika – Schneider- scope
BRS39AH360ABA
Lexium 3-f koračni motor - 4,8 Nm - gred Ø 12 mm - D = 98 mm - brez blokade
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD3
Izdelek ali sestavni del Motor za nadzor gibanja
Kratko ime naprave BRS3
Maksimalna mehanska hitrost 3000 rpm
Tip motorja 3-fazni koračni motor
Število polov motorja 6
Omejitve napajalne napetosti 34 V AC
48 V DC
Montažna podpora Prirobnica
Velikost prirobnice motorja 85 mm
Dolžina 141 mm
Presek prirobnice 60 mm
Komplementarno
Globina prirobnice 2 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 6,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 98,99 mm
Električna povezava Ohišje terminala
Zadrževalna zavora Brez
Konec gredi Gladka gred
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 12 mm
Dolžina gredi 30 mm
Nominalni navor 4 N.m
Zadrževalni navor 4,8 N.m
Inercija rotorja 2,2 kg.cm²
Upornost 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Kot koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 korakov Število polnih korakov na obrat
Pogrešek +/- 6 arc min
Maksimalna začetna frekvenca 5,3 kHz
Maksimalni [In] nazivni tok 5,8 A
Maksimalna odpornost 0,55 Ohm Navitje)
Časovna konstanta 9 ms
Maksimalna radialna sila Fr 110 N Prvi konec osi)
50 N Drugi konec gredi)
Maksimalna osna sila Fa 175 N Vlečna sila)
30 N Sila pritiska)
Življenjska doba v urah 20000 h Ležaj)
Kotni pospešek 200000 rad/s²
Product weight 3,2 kg
Okolje
Standardi IEC 50347
IEC 60072-1
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije moči
Relativna vlažnost 15…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² maksimum
A v skladu s/zIEC 60034-14
IP stopnja zaščite IP56 Total except shaft bushing: v skladu s/zIEC 60034-5
IP41 Shaft bushing without shaft seal ring: v skladu s/zIEC 60034-5
Temperaturni razred F Navitje IEC 60034-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 39,500 cm
Paket 1 Teža 4,050 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 58,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 55,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1288
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev