|
|
|
BRS39BW461ACA
3-f. koračni motor - 6,78 Nm - gred Ø 14 mm - D = 128 mm - brez blokade - prikl.
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium SD3
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motor za nadzor gibanja
|
Kratko ime naprave
|
BRS3
|
Maksimalna mehanska hitrost
|
3000 rpm
|
Tip motorja
|
3-fazni koračni motor
|
Število polov motorja
|
6
|
Omejitve napajalne napetosti
|
230 V AC
325 V DC
|
Montažna podpora
|
Prirobnica
|
Velikost prirobnice motorja
|
85 mm
|
Dolžina
|
171 mm
|
Presek prirobnice
|
60 mm
|
Komplementarno
Globina prirobnice
|
2 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
6,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
98,99 mm
|
Električna povezava
|
Konektor
|
Tip povratne informacije
|
Enosmerni enkoder
|
Hitrost povratne resolucije
|
10000 točk/obrat
|
Zadrževalna zavora
|
Brez
|
Konec gredi
|
Nevrezan
|
Druga gred
|
Brez drugega konca gredi
|
Premer gredi
|
14 mm
|
Dolžina gredi
|
30 mm
|
Nominalni navor
|
6 N.m
|
Maksimalni navorni moment
|
5,78 N.m
|
Neprekinjen vrtilni moment
|
5,78 N.m
|
Zadrževalni navor
|
6,78 N.m
|
Inercija rotorja
|
3,3 kg.cm²
|
Upornost
|
1000 točk/zavoj
1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Kot koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 korakov Število polnih korakov na obrat
|
Pogrešek
|
+/- 6 arc min
|
Maksimalna začetna frekvenca
|
5,3 kHz
|
[In] nazivni tok
|
2,25 A
|
Maksimalna odpornost
|
6,5 Ohm Navitje)
|
Časovna konstanta
|
10 ms
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
110 N Prvi konec osi)
50 N Drugi konec gredi)
|
Maksimalna osna sila Fa
|
175 N Vlečna sila)
30 N Sila pritiska)
|
Življenjska doba v urah
|
20000 h Ležaj)
|
Kotni pospešek
|
200000 rad/s²
|
Teža izdelka
|
4,3 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 50347
IEC 60072-1
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije moči
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
20 m/s² maksimum
A v skladu s/zIEC 60034-14
|
IP stopnja zaščite
|
IP41 Shaft bushing: v skladu s/zIEC 60034-5
IP56 Total except shaft bushing: v skladu s/zIEC 60034-5
|
Temperaturni razred
|
F Navitje IEC 60034-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,641 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,932 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
8
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
55,728 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1832
|
Pogodbena garancija
|
|