Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BRS3ACW850ABA |
Schneider-Electric
 
BRS3ACW850ABA slika – Schneider- scope
BRS3ACW850ABA
Lexium 3-f koračni motor - 13,5 Nm - gred Ø 19 mm - D=180 mm - brez blokade
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD3
Izdelek ali sestavni del Motor za nadzor gibanja
Kratko ime naprave BRS3
Maksimalna mehanska hitrost 3000 rpm
Tip motorja 3-fazni koračni motor
Število polov motorja 6
Omejitve napajalne napetosti 230 V AC
325 V DC
Montažna podpora Prirobnica
Velikost prirobnice motorja 110 mm
Dolžina 180 mm
Presek prirobnice 56 mm
Komplementarno
Globina prirobnice 3 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 9 mm
Circle diameter of the mounting holes 125,86 mm
Električna povezava Ohišje terminala
Zadrževalna zavora Brez
Konec gredi Vzporedni ključ
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 19 mm
Dolžina gredi 40 mm
Nominalni navor 12 N.m
Maksimalni navorni moment 11,42 N.m
Neprekinjen vrtilni moment 11,42 N.m
Zadrževalni navor 13,5 N.m
Inercija rotorja 10,5 kg.cm²
Upornost 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Kot koraka
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 korakov Število polnih korakov na obrat
Pogrešek +/- 6 arc min
Maksimalna začetna frekvenca 4,7 kHz
[In] nazivni tok 4,1 A
Maksimalna odpornost 1,8 Ohm Navitje)
Časovna konstanta 22 ms
Maksimalna radialna sila Fr 150 N Drugi konec gredi)
300 N Prvi konec osi)
Maksimalna osna sila Fa 330 N Vlečna sila)
60 N Sila pritiska)
Življenjska doba v urah 20000 h Ležaj)
Kotni pospešek 200000 rad/s²
Teža izdelka 8,2 kg
Okolje
Standardi IEC 50347
IEC 60072-1
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije moči
Relativna vlažnost 15…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² maksimum
A v skladu s/zIEC 60034-14
IP stopnja zaščite IP41 Shaft bushing: v skladu s/zIEC 60034-5
IP56 Total except shaft bushing: v skladu s/zIEC 60034-5
Temperaturni razred F Navitje IEC 60034-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 19,500 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 9,079 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 117,448 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3464
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev